Kapcsolatfelvételi kérelem
- Perem típusa
- Szinkronkarima
- Védettség
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Interfész
- EtherCAT
- Flange diameter
- 58 mm
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
- -40…85 °C
- Perem anyaga
- alumínium
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás