Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez

Típuskód:

BTL7 -BE/BF- Series - Digital

A kép csak illusztráció

Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.
Tudjon meg többet.

Expressz gyártás

Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat: 24-48 óra gyártási idő plusz szállítási/logisztikai idő. (A szállítási időt lerövidítheti az expressz szállítás kiválasztásával is.)

A megrendelését azonnal ellenőrizzük és kezdeményezzük. Egyedi esetekben előfordulhat, hogy az expressz gyártás nem lehetséges. Erről természetesen azonnal értesítjük Önt, és töröljük az expressz költséget.

Felhívjuk figyelmét, hogy az expressz gyártásban gyártott termékek nem cserélhetők.

EUR
+150 EUR
Az expressz gyártás ára (250 EUR tételenként)

Kapcsolatfelvételi kérelem

Interfész
Digitális bemenetek
Mérési hossz
25...7620 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 5 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Mechanikai kivitel
Rögzítés, M18 menet
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Védettség
IP69K
Engedély / megfelelőség
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE