Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
Típuskód:
BTL B1 - Stab BN/ZN - Analog
Expressz gyártás
Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat: 24-48 óra gyártási idő plusz szállítási/logisztikai idő. (A szállítási időt lerövidítheti az expressz szállítás kiválasztásával is.)
A megrendelését azonnal ellenőrizzük és kezdeményezzük. Egyedi esetekben előfordulhat, hogy az expressz gyártás nem lehetséges. Erről természetesen azonnal értesítjük Önt, és töröljük az expressz költséget.
Felhívjuk figyelmét, hogy az expressz gyártásban gyártott termékek nem cserélhetők.
EUR
+150 EURKapcsolatfelvételi kérelem
- Interfész
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - Mérési hossz
- 25...4000 mm
- Linearitás eltérés
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...75 °C
- Mechanikai kivitel
-
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread - Védettség
- IP67, IP69K with connector
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok