Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő
Típuskód:
BTL7 -TK- Series - Analog Voltage
Expressz gyártás
Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat: 24-48 óra gyártási idő plusz szállítási/logisztikai idő. (A szállítási időt lerövidítheti az expressz szállítás kiválasztásával is.)
A megrendelését azonnal ellenőrizzük és kezdeményezzük. Egyedi esetekben előfordulhat, hogy az expressz gyártás nem lehetséges. Erről természetesen azonnal értesítjük Önt, és töröljük az expressz költséget.
Felhívjuk figyelmét, hogy az expressz gyártásban gyártott termékek nem cserélhetők.
EUR
+150 EURKapcsolatfelvételi kérelem
- Interfész
- Analóg, feszültség
- Mérési hossz
- 25...7620 mm
- Ismétlési pontosság
- ± 10 µm
- Linearitás eltérés
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Mechanikai kivitel
- Rögzítés, 18h6 illesztés
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok