Kapacitív érzékelők
Kapacitív érzékelők
Elérhető:
11 Sorozat
Érzékelnie és felügyelnie kell a konténerek, csövek vagy tartályok töltöttségi szintjét, akár nemfémes tartályfalakon keresztül érintkezik a közeggel, akár anélkül? Kapacitív szintérzékelőink a kapacitív szintmérés minden feladatára alkalmasak, és úgy tervezték őket, hogy mindkét forgatókönyvet páratlan hatékonysággal kezeljék, megbízható eredményeket biztosítva az ipari alkalmazások széles körében.
A közeggel való közvetlen érintkezést igénylő helyzetekben kapacitív szintérzékelőink teljesen felszereltek. Az érintkezési szint érzékelők ügyesen meghatározzák a granulált anyagok, porok, viszkózus anyagok vagy folyadékok, valamint ömlesztett anyagok töltési szintjét. A különböző konfigurációkban kapható érintkezési szintérzékelők, beleértve a hengeres formákat, merülő szondákat, valamint furat- vagy karimás felszerelési lehetőségeket, nyomásálló változatban is kaphatók. Az olyan házanyagok, mint a rozsdamentes acél, a PTFE és a PEEK, a lehető legnagyobb kémiai ellenállás biztosítására szolgálnak. Olyan alkalmazásokhoz, amelyek érintésmentes szintmérést igényelnek nemfémes tartályfalakon keresztül, kapacitív érintésmentes szintérzékelőink jelentik a megfelelő választást. Ezek az szenzorok képesek érzékelni a folyadékok és ömlesztett anyagok töltöttségi szintjét, így megbízható eredményeket biztosítanak közvetlen interakció nélkül. Számos változatban kapható, kompakt és lapos hengeres, kocka vagy tárcsa alakú, nyomásálló opciókkal együtt választhat.
Minden kapacitív szintérzékelőnk, akár érintéses, akár érintésmentes alkalmazásokhoz tervezték, szabadalmaztatott Smart Level technológiánkkal van felszerelve. Ez a fejlett funkció lehetővé teszi, hogy az érzékelők kompenzálják a nedvességet, habot és bármilyen tapadást, biztosítva hatékonyságukat még akár 10 mm vastag üveg és műanyag akadályokon keresztül is. Ez teszi az érzékelőket ideálissá töltési szintérzékelőként vezetőképes közegekhez.
Különleges jellemzők
- Műanyag granulátum, gabona, takarmány- és fapellet, olajok, vizes folyadékok, savak, lúgok, vezető por, ömlesztett szilárd anyagok stb. szintmérésére
- Kialakítások és házanyagok nagy választéka, valamint alacsony költségű kivitelek
- Egyszerű beállítás és telepítés, akár IO-Link segítségével is
- Szabadalmaztatott Smart Level technológia a felhalmozódás, a hab és a nedvesség kompenzálására
11 Sorozat
Sorozat | csatlakozási mód | Ház anyaga, primer | maximális hatótávolság | kábelhossz L | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HÖntapadós érzékelő külső jelerősítőkhöz |
Csatlakozókábel | PET | 0.3 m | ||
BCS DKönnyen szerelhető tárcsás változat menetes furattal és anélkül |
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 LHengeres kivitel M12-es menettel |
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4404), Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT, Nemesacél (1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | |
BCS M18 LHengeres kivitel M18-as menettel |
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | PVC, Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT, Nemesacél (1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | |
BCS M30 LHengeres kivitel M30-as menettel |
Kábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT, Nemesacél (1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | |
BCS M HMetrikus kompakt változat külső jelerősítőkhöz |
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS MHengeres kompakt kivitel M5 vagy M8 menettel |
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4301) | 3 mm | 2 m | |
BCS QMűanyagból készült négyszögletes változat |
Kábel, Csatlakozókábel | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | |
BCS RKubikus kivitel tanítható kapcsolási távolsággal |
Kábel, Csatlakozókábel | PP | 8 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | |
BCS SElektromosan vezető közegek szintjének érzékeléséhez (intelligens szinttechnológia) |
Kábel, Csatlakozókábel, kapcsos csatlakozás, csatlakozó | Nemesacél (1.4404), Nemesacél (1.4301), Nemesacél (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | ||
BCS ZHengeres műanyag kivitel M18-as menettel |
csatlakozó | POM | 15 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.