ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

12.09.2023

ワークのクランプ状態を直接監視する超音波クランプ位置センサ

金属加工業界のクランプ監視に新たなマイルストーン

超音波位置センサーがワークのクランプを直接監視

位置決めや距離測定、固体や粉体、液体などの検出など、バルーフの超音波センサは高い精度を誇るオールラウンダーです。ここに、ショートストロークの油圧シリンダを直接監視する、革新的な媒体接触式の超音波クランプ位置センサ BFDが加わりました。

これはワークランプの高い信頼性と経済的なソリューションであり、金属加工業界におけるクランプ監視の新たなマイルストーンとなります。

生産性向上の要求に直接応えるソリューション

従来のワーククランプ監視のソリューションは、作動油の堆積流量を測るか、ピストンの終端位置を監視する間接的な方法しかありませんでした。しかし、これらのソリューションは、柔軟性に欠け、高価にも関わらず信頼性も十分とは言えません。さらに、従来のソリューションでは、クランプ状態とクランプの移動量を等しく検出・監視することはできませんでした。そのため、特に経済的ではないだけでなく、増加する装置の安全性向上の要求に応えることはできませんでした。

監視用センサ搭載のスイングクランプ

BFDは超音波を作動油に伝搬させることで、ワーククランプのプロセスを直接、継続的かつ高速で監視します。これにより、クランプ状態に関する信頼性高い情報を得ることができ、オイル供給の障害や鋳造の不良、輪郭の誤差、位置ずれ、ワークの変形など、重大な偏差を早期に検出することができます。クランププロセス全体を監視することで、油圧ユニットの圧力変動やスイベル機構の障害、シールの不良などを事前に察知でき、対策を講じることができます。

つまり、バルーフは新しい超音波クランプ位置センサ BFDでお客様のニーズと期待に直接応えます。革新的でありながら、スタンダードとなる可能性を秘めたソリューションです。

簡単な取付けとスケーラブルな活用

小さな形状、必要に応じて設定できる標準規格のインタフェース、継続的な補正機能により、センサを簡単かつ柔軟に取付けでき、様々な媒体へプラグ&プレイで使用できます。バルーフの汎用的なシステムコンポーネントと一緒に使用することで、非常に経済的で完璧なソリューションが実現できます。

関連する追加の情報はIO-Link経由で提供されます。この情報により、油圧システムへの空気やゴミの侵入などによる媒体への危機的変化を検出することができます。


「ショートストロークの油圧シリンダのクランププロセス全体を直接かつ継続的に監視し、さらにシステムの状態も監視することで、常にすべてを把握することができます。これにより、装置の安全性が向上し、装置のダウンタイムを削減することができます。」

Christian Seyfried, Product Manager - Product Cluster Process Sensors


高精度

すべてのストロークにわたってピストン位置を正確かつ継続的に測定

堅牢なデザイン

保護構造IP67と最大35 MPaの耐圧性能

多機能なインターフェース

IO-Linkまたはアナログ電流/電圧出力(切り替え可能)により、ほぼすべてのシステムアーキテクチャへ柔軟に統合

状態監視

追加情報でセンサと油圧システムを監視(信号品質、デバイス状態など)

自動補正

作動油の品質や組成の変化に対応


特徴

  • コンパクトなデザインと、標準化されたシステムコンポーネント、インタフェースによる経済的な統合
  • IO-Linkやアナログ信号、2 x デジタル信号から信号タイプを柔軟に選択可能
  • 0 ~ 80 mmの測定範囲全体で高度な測定性能: ±50 μmの優れた繰返し精度、±250 μmのリニアリティ、分解能: IO-Link 1 μm/アナログ 12 bit、測定周期: IO-Link 500 Hz/アナログ 1,000Hz
  • 最大35 MPaの耐圧性能
  • 保護等級IP67、周囲温度範囲: 0~85 °C
  • 作動油の種類、組成、品質に合わせた継続的な補正機能
  • 状態監視のための追加データを提供するファームウェア機能

BFD0002

超音波位置センサ M12

BFD0001

超音波位置センサ M8

BFD0003

超音波クランプ位置センサ

BFD0002

超音波位置センサ M12

アプリケーション
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
測定範囲
0 ~ 80 mm
最大リニアリティ偏差
±250 µm
繰返し精度
± 50 µm
最大定格圧力
350 bar
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V
Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
接続
コネクタ付きケーブル, M12x1-オス, 4-ピン, 0.3 m, TPU
周囲温度範囲
0...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
製品の詳細はこちら
BFD0001

超音波位置センサ M8

アプリケーション
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
測定範囲
0 ~ 80 mm
最大リニアリティ偏差
±250 µm
繰返し精度
± 50 µm
最大定格圧力
350 bar
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V
Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-オス, 4-ピン, 0.3 m, TPU
周囲温度範囲
0...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
製品の詳細はこちら
BFD0003

超音波クランプ位置センサ

アプリケーション
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
測定範囲
0 ~ 80 mm
最大リニアリティ偏差
±250 µm
繰返し精度
± 50 µm
最大定格圧力
350 bar
インタフェース
IO-Link 1.1
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V
Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
接続
ケーブル, 2.0 m, TPU
周囲温度範囲
0...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
製品の詳細はこちら

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。