RFIDシステムのエントリーレベルのコンフィギュレータ
RFID 技術に関する深い知識がなくても、Balluff のエントリーレベルコンフィギュレータを使用することで、個別のソリューションを構築することができます。アプリケーションの検出範囲、希望する周波数、通信インターフェース、その他の特性に関するさまざまな質問に答えることで、お客様のニーズに合わせたポートフォリオが選択可能になります。このようにして、お客様の要件にぴったり合ったRFIDシステムを簡単に構築することができます。コンフィギュレータに記載されている質問に従うだけです。
データキャリアの取り付けには、取り付け状況とその近辺の金属面が重要な役割を果たします。希望する読み取り/書き込み距離を達成するには、データキャリアを金属環境に、鋼鉄(B)から一定の距離をおいて、定義されたフリーゾーン(A)内に取り付ける必要があります。
フリーゾーンとは、定義された読み取り/書き込み距離を達成するために、データキャリアが金属環境に取り付けられる横方向の距離を指します。
フリーゾーンに加えて、データキャリアとスチール表面間の距離も、最適な機能を実現するために考慮する必要があります。
これはリーダ/ライタとRFIDタグ間の距離を意味する。
Min []
Max []
読み取り/書き込みヘッドとデータキャリア間の読み取り距離。
製造・組立部品のトレーサビリティ
- 金属環境での信頼性の高い識別
- ワークピースに最適に固定するためのネジなど、特殊設計のデータキャリア
- ワークピースに直接、分散化されたデータストレージ
イージージールID 2.0
- 工具識別のための後付けソリューション
- 要件:機械のUSBインターフェース
- 機械への制御なし
- ダウンタイムなしのシンプルで迅速な試運転
交換可能部品の検出
- さまざまなデザイン、さまざまな取り付けコンセプトの堅牢なデータキャリア
- 必要な読み取り範囲と既存のスペース条件に応じて、さまざまなサイズの読み取り/書き込みヘッドを用意
- 小さな読み取り範囲から大きな読み取り範囲まで
盗作防止
- 様々な安全機構、例えば標準化されたISO 15693(書き込みまたはパスワード保護付き)やISO 14443(製造者固有識別子付き)。
- 狭いスペース用の小型設計
対象物1mまでのコンベアシステム
- さまざまな読み取り範囲に対応するさまざまなデザインのRFIDフレームアンテナ
- 様々な構造とメモリサイズの高温データキャリア
- すべての一般的なバスシステムで利用可能なユニバーサル評価ユニットBIS Vによる高性能
50cmの範囲をカバーする片面UHF読み取りポイント
- 50cmまでの読み取り距離
- BIS U IO-Link と BNI マスターモジュールの組み合わせ
- 1つのプロセスで複数のデータキャリアを取得
アクセス&アクセス・コントロール
- キーフォブ、カード、またはIDカードに貼付するラベルのデータキャリア
- 機械端末に簡単に接続できる標準/PCインターフェース付き読み取り/書き込みヘッド
- 標準化されたISO 15693(書き込み保護またはパスワード保護付き)、ISO 14443(製造者固有識別子付き)など、さまざまなセキュリティ・メカニズム
1mレンジのトンネル・アプリケーション
- 最大1メートルの範囲
- 高性能評価ユニットBIS U-61xx 中型パッシブアンテナ4本まで使用可能
- 多くのデータキャリアを一度に取得
- 上位のITシステムにデータを集中保存
2~3mレンジのゲートアプリケーション
- 2~3メートルの範囲
- 高性能評価ユニット BIS U-61xx 最大4本の大型パッシブアンテナ用
- 多くのデータキャリアを一度に取得
- 上位ITシステムにデータを集中保存
ドライバーレス輸送車
- 地面に設置できる平らで大きなデータキャリア
- 移動中のダイナミックなデータ転送のための長い読み取り範囲と高速転送速度
片面UHF読み取りポイント、1mレンジ
- 最大 1m の範囲
- 多周波RFID評価ユニットBIS Vと組み合わせた短距離リーダーBIS VU-320
- 1回の操作で最大50個のタグをキャプチャ
対象物サイズ100mmまでのコンベアシステム
- 限られたスペースに取り付けるための様々なデザインとサイズのデータキャリア
- ガラス製またはPEEK製の堅牢でメディア耐性に優れたデータキャリア
- 円筒形および小型デザインの読み書きヘッド
IO-Link による RFID ソリューション
- さまざまな読み取り範囲と環境条件に対応する幅広いポートフォリオ
- 非常に経済的で柔軟な使用
- IO-Link によるパラメータ設定と診断オプション
周波数が異なれば動作範囲も異なります。さらに、周波数は結合挙動に影響します。
可能な限り最善の方法でお手伝いさせていただくため、お問い合わせのURLをブラウザバーからコピーし、このリンクをお問い合わせに含めてください。
システム
可能な限り最善の方法でお手伝いさせていただくため、お問い合わせのURLをブラウザバーからコピーし、このリンクをお問い合わせに含めてください。