로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

BCC085A

BCC M415-0000-1A-001-PX0334-030

단방향 코드세트

연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
케이블
PUR 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
케이블
PUR 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니