매입형 압력 센서
비교 목록
단종
|
다른 추천 제품
|
|
BSP007NBSP V002-IV003-A01A0B-S4- |
BSP00ZHBSP V002-IV009-P00S2B-S4636,935 KRW |
|
측정 범위 | –1...2 bar | –1...2 bar |
---|---|---|
정밀도 | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
과부하 압력 | 10 bar | 10 bar |
폭발 압력 | 15.00 bar | 15 bar |
작동 전압, Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
아날로그 출력 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V |
스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 2x PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 변환 가능 |
연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
프로세스 연결 | G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입 | G 1/2" (DIN 3852) 전면 매입 |
프로세스 연결 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4404) | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
실링 링 재질 | FKM | FKM |
하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4301) PA 6.6 |
스테인리스 스틸 (1.4301) PE, 고밀도 폴리에틸렌 |
매체 온도 | -40...125 °C | -40...125 °C |
주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C |
보호 등급 | IP67 | IP67, 스레드 연결 시 |
승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |