유도성 위치 센서
비교 목록
|
다른 추천 제품
|
|
BIP000FBIP LD2-T014-01-EP01-S4349,401 KRW |
BIP001YBIP LD2-T017-01-EP00,5-S4329,290 KRW |
|
치수 | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
---|---|---|
구조 | 직육면체 형상 | 직육면체 형상 |
연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 1.00 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.5 m, PUR |
차폐형 케이블 | 아니요 | 아니요 |
하우징 재질 | PA | PA |
측정 범위 | 0...14 mm | 0...17 mm |
인터페이스 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
BWN에 따른 반복 정확도 | ±80.0 µm | ±50 µm |
최대 비선형 | ±250 µm | ±250 µm |
작동 전압, Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
보호 등급 | IP67 | IP67 |
승인 / 적합성 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |