유사 이미지 3D 모델 다운로드 크게 하다 BES00JY BES 516-3008-G-E4-C-PU-05 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 데이터 시트 크게 하다 인덕티브 근접 스위치 치수 지름 4 x 27 mm 구조 D4.0 설치 실드형 범위 1.5 mm 스위칭 출력 NPN 상시 개방 접점 (NO) 추가 제품 디자인 케이블, 2.00 m, PUR 케이블, 5.00 m, PUR 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요 주요 특징 다운로드 분류