로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
사용 가능 기간: 2025-03-01

BAE00R3

BAE SA-OH-036-PP-S75G

Micromote - 광학 센서 헤드용 증폭기

모델 시리즈
SA-OH
치수
15 x 36 x 61 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
표시
LED 녹색: 전원
디지털 디스플레이
스위칭 상태 - 황색 LED
설정 방법
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
타이머 기능 켜짐/꺼짐
지연 시간
티치 모드 Aut/Hys/Int/Pot
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
SA-OH
치수
15 x 36 x 61 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
표시
LED 녹색: 전원
디지털 디스플레이
스위칭 상태 - 황색 LED
설정 방법
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
타이머 기능 켜짐/꺼짐
지연 시간
티치 모드 Aut/Hys/Int/Pot
조정기
Slide switch 4 positions or 3 positions
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS PC
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니