BUS005L
디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서
타입 코드:
BUS M30E1-XC-07/035-S92K
- 구조
- 지름 30 mm
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/4…20 mA)
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 PBT, TPU
- 활성 영역, 재질
- PU 폼/에폭시 수지/유리
- 범위
- 65...600 mm
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 반복 정밀도
- ± 0.15 % FS
- 작동 전압, Ub
- 9...30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-28-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-28-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-28-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-28-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-28-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-28-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-28-03
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916