로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

BMF00K0

BMF 203K-H-NO-C-A2-PU-02

C 홈용 자계 센서

홈 형상
C-슬롯
치수
20 x 2.9 x 3.6 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 2 m
어플리케이션
C-슬롯의 공압 실린더. 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

수량 규모

연락 요청
주요 특징
홈 형상
C-슬롯
치수
20 x 2.9 x 3.6 mm
기능 원리
자기장 센서
케이블
PUR, 2 m
어플리케이션
C-슬롯의 공압 실린더. 치수는 제품 보기의 스케치를 참조하십시오.
고정
위에서 C-슬롯에 설치 가능
티치 기능
2 스위칭 포인트
하우징 재질
PA 12
스위칭 출력
NPN 상시 폐쇄 접점 (NC)
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...80 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니