로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

BIS003Z

BIS M-102-01/L

HF 데이터 캐리어 (13.56 MHz)

제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 50 x 1 mm
안테나 유형
원형
UID 일렬번호, 판독용
4 Byte
사용자 메모리 유형
FRAM
귀하의 필요와 적용 분야에 맞춰 개별 RFID 시스템을 구성하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

수량 규모

연락 요청
주요 특징
제품 그룹
HF (13.56 MHz)
치수
지름 50 x 1 mm
안테나 유형
원형
UID 일렬번호, 판독용
4 Byte
사용자 메모리 유형
FRAM
지원되는 데이터 매체 타입
DIN ISO 14443
사용자 메모리, 기록용
752 Byte
보관 온도
-25...85 °C
주변 온도
-25...70 °C
하우징 재질
에폭시 수지/섬유유리, GF
보호 등급
IP67
설치
비금속(프리 존)
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니