유사 이미지 3D 모델 다운로드 크게 하다 단종 BLG000Y BLG 4A-060-19X-030-O01-SX 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 데이터 시트 크게 하다 기본 손 보호 성능 수준 E 안전 카테고리 (EN ISO 13849-1) 4 SIL (IEC 61508) 3 SIL CL (EN 62061) 3 최대 응답 시간 14 ms 추가 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요 주요 특징 다운로드 분류