유사 이미지 3D 모델 다운로드 크게 하다 BCC04WP BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-003 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 데이터 시트 크게 하다 양방향 코드세트 연결 1 A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4-폴 연결 2 M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 기능 디스플레이 LED 황색/아니요 억제장치 억제 다이오드 케이블 PVC 회색, 0.3 m 추가 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요 주요 특징 다운로드 분류