유사 이미지 3D 모델 다운로드 크게 하다 BPI00EJ BPI 8M304P-5K-B0-KPXK0-050 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 데이터 시트 크게 하다 수동 스플리터 슬롯 연결부 8x M8x1-소켓, 4-폴 작동 전력 디스플레이 LED 녹색 스위칭 기능 표시 LED 황색 (16x) 신호 유형 PNP 케이블 PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 추가 제품 디자인 3.00 m, PUR 5.00 m, PUR 10.00 m, PUR 15.00 m, PUR 25.00 m, PUR 30.00 m, PUR 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요 주요 특징 다운로드 분류