유사 이미지 3D 모델 다운로드 크게 하다 BSP00YE BSP B250-EV009-P00S2B-S4-003 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 데이터 시트 크게 하다 디지털 압력 센서 측정 범위 0...250 bar 정밀도 ±0.5 % FSO BFSL 과부하 압력 400 bar 폭발 압력 750 bar 작동 전압, Ub 18...30 VDC 추가 제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요 주요 특징 다운로드 분류