Megbízhatóan felismeri a tárgyakat

Megbízhatóan felismeri a tárgyakat

Egyszerű nyomkövető megoldások nagy erőfeszítés nélkül megvalósíthatók: Még a kapcsoló- és mérőérzékelők egyszerű lekérdezése is alkalmas erre. Mivel minden ilyen érzékelő a vezérlőhöz van csatlakoztatva, minden adat automatikusan átkerül oda további feldolgozásra. A maximális rugalmasság érdekében a Balluff érzékelők a méretek és kialakítások széles skáláján állnak rendelkezésre.

A különleges jellemzők

  • Szoros szerelvényekbe integrálható: különösen kicsi, helytakarékos kialakítás
  • Nincs szükség külső erősítőkre: teljesen integrált elektronika
  • A legkisebb induktív érzékelők a piacon (átmérő 3 mm, 4 mm és 5 mm, házhossz 6 mm)
  • Kopásmentes, mivel érintésmentes

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55