Az induktív érzékelők szabványos portfóliója
Az automatizálás aligha képzelhető el induktív érzékelők nélkül. A gépgyártástól az elektronikai gyártáson át az intralogisztikáig, az összeszerelési és kezelési technológiáig, a fa- és textilfeldolgozásig: bárhol is folyik az automatizálás, a fémtárgyak érintésmentes helyzetérzékelésére, kopásmentességre és megbízhatóságra van szükség. Ehhez a Balluff most a BES induktív érzékelők új, optimalizált portfólióját kínálja.
A robusztus, precíz érzékelőket a szabványos gyári környezethez tervezték, így éppen itt kínálnak kiváló ár-érték arányt, ezáltal különösen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyek műszakilag szabványosak, de az érzékelőkkel szemben magasabb ár- és mennyiségi követelményeket támasztanak - például az anyagmozgatásban, az akkumulátorcellák összeszerelésében vagy a (belső) logisztikában.
Fedezze fel mintadobozunkat
Tesztelje új induktív érzékelőnket most!
Jellemzők
- a legjobb teljesítmény optimális ár-teljesítmény arány mellett
- megbízható tárgyérzékelés a kettős kapcsolási távolságnak köszönhetően
- környezetbarát multicsomagolás nagyobb mennyiségekhez
- optimalizált felügyelet és hibaazonosítás az üzemi feszültség kijelzésével és 360°-os megvilágítással
A többdarabos csomagolás előnyei
Időt és hulladékot takarít meg
Induktív érzékelőink új portfólióját kifejezetten nagy mennyiségben történő szabványos alkalmazásokhoz terveztük. Ezért nagyobb mennyiségek esetén is hatékonyan megrendelhetők. A 25 darabos környezetbarát többszörös csomagolásnak köszönhetően az egyes érzékelők időigényes kicsomagolása többé nem szükséges. A szerelőanyagot külön mellékeljük. Ez időt és csomagolási hulladékot takarít meg.
- Kompakt és helytakarékos kialakítás
- Időt takarít meg a kicsomagolással és összeszereléssel
- A műanyag csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése
Válassza ki induktív érzékelőjét most
- Méret
- Ø 8 x 45 mm
- kiképzés
- M8x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 2 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 600 Hz
- Ház anyaga
-
cink présöntés, nikkelezett
PC - Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Méret
- Ø 8 x 65 mm
- kiképzés
- M8x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 2 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 600 Hz
- Ház anyaga
-
cink présöntés, nikkelezett
PC - Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Méret
- Ø 12 x 45 mm
- kiképzés
- M12x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 4 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 350 Hz
- Ház anyaga
-
cink présöntés, nikkelezett
PC - Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Méret
- Ø 12 x 65 mm
- kiképzés
- M12x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 4 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 350 Hz
- Ház anyaga
-
cink présöntés, nikkelezett
PC - Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Méret
- Ø 18 x 45 mm
- kiképzés
- M18x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 8 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 300 Hz
- Ház anyaga
-
cink présöntés, nikkelezett
PC - Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
- Méret
- Ø 18 x 65 mm
- kiképzés
- M18x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 8 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 300 Hz
- Ház anyaga
-
cink présöntés, nikkelezett
PC - Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
Kiegészítőink az Ön számára
Az opcionálisan kapható bilincstartóval az érzékelők gyorsan, szerszám nélkül felszerelhetők, és szükség esetén "plug and play" cserélhetők.
Az érzékelő egyszerű felszerelése után a speciálisan kifejlesztett, LED-ekkel ellátott műanyag hátlapja 360°-os funkciójelzést ad az érzékelő állapotáról. A kapcsolási állapot mellett most már a tápellátását és a hibaállapotot, pl. rövidzárlatot is jelzi. Így mindent szem előtt tarthat, gyorsabban és egyszerűbben azonosíthatja a hibákat, csökkentheti az állásidőt és növelheti a rendszer rendelkezésre állását.
- alkalmazás
- M08 érzékelők számára
- Anyag
- PBT
- Méret
- Ø 14 x 50 mm
- Rögzítés
- kapcsok
- alkalmazás
- M12 érzékelők számára
- Anyag
- PBT
- Méret
- Ø 18 x 50 mm
- Rögzítés
- kapcsok
- alkalmazás
- M18 érzékelők számára
- Anyag
- PBT
- Méret
- Ø 24 x 50 mm
- Rögzítés
- kapcsok
- csatlakozó
- M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PVC szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
- csatlakozó
- M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PVC szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PVC szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PVC szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...105 °C
- Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
- -5...105 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
Regisztráljon most, hogy ingyenes mintadobozt kapjon!
Töltse ki az űrlapot adataival, hogy kapjon egy ingyenes mintadobozt.