- Méret
- 116 x 70 x 150 mm
- kivitel
- IP67
- Rögzítés
- karima rögzítése
- Ház anyaga
- alumínium
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- 7/8"-apa
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- 7/8"-anya
- Bemeneti feszültség
- 100…240 V AC, egyfázisú
- DC névleges kimeneti feszültség
- 24 V
- Névleges kimeneti áramerősség
- 8 A
- Max. kimeneti teljesítmény
- 192 W
- Maximális kimeneti áramerősség
- 12 A max. 4 s-ra
- Védettség
- IP67, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cURus
WEEE - Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01