- csatlakozó
- csatlakozó, M5x0,5-apa, 4--pólusú, 0.3 m
- kivitel
- vonal-megvilágítás
- Méret
- 13 x 18 x 200 mm
- Méretezési üzemi feszültség Ue DC
- 24 V
- Maximális áramfelvétel
- 290 mA, 710 mA (boost-mód)
- Üzemmód
-
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling) - Digitális bemenetek
- Trigger
- Anyag
-
alumínium eloxált, fekete
üveg - Fényfolt
- 195 x 10 mm
- Fény jellege
- LED infravörös
- hullámhossz
- 875 nm
- Kisugárzási szög
- 115 ° x 35 °
- Környezeti hőmérséklet
- -10...55 °C
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE - Védettség
- IP54
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04