- kivitel
- kocka éle 1.1 mm
- alkalmazás
-
optoelektronikai prizmás fénysorompókhoz
optoelektronikai lézerreflexiós fénysorompókhoz - alak
-
Téglatest
2 rögzítőfurat - Méret
- 20 x 32 x 3 mm
- Aktív felület
- 2.7 cm²
- Környezeti hőmérséklet
- -20...140 °C
- Aktív felület, anyag
- Solidchem
- Anyag
- Solidchem
- Fény jellege
- nem polarizált fény, polarizált fényhez is
- Rögzítés
- M3 csavar
- Engedély / megfelelőség
- Ecolab
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01