BCC0A7M
Kapcsolószekrény-átvezetések
Típuskód:
BCC A353-A353-30-RN036-000
- 1-es csatlakozó
- 7/8"-anya, egyenes, 3--pólusú
- 2-es csatlakozó
- 7/8"-16 UN2A-apa, egyenes, 3--pólusú
- Rögzítés
- 7/8"-16UN2A
- Üzemi feszültség Ub
- 600 VDC / 600 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 13.0 A
- Védettség
- IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -40...105 °C
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 8.1
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12