BCC0FYW
Kapcsolószekrény-átvezetések
Típuskód:
BCC M415-E834-AG-RP001-006
- 1-es csatlakozó
- M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
- 2-es csatlakozó
- RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
- Rögzítés
- PG9
- Üzemi feszültség Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Védettség
- IP67/IP20
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
cULus
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 8.1
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12