BCS009J

Elérhető

S-BCS M12 L

Típuskód:

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 63 mm
típuscsalád
M12
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PTFE
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
25 Hz
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
PTFE
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-30...60 °C
Üzemi feszültség Ub
12...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP65
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Védőfedelek

Univerzális tartók

Rögzített ütközős szorítókapcsok

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55