BES02MN
Induktív egyelemű végálláskapcsolók
Típuskód:
BES 517-142-Y-RK
- Méret
- 60 x 15.5 x 57.9 mm
- Ház anyaga
- PA 12
- hatótávolság
- 5 mm
- Kapcsolási frekvencia
- 1. Kapcsolási pont: 500 Hz
- Méretezési üzemi feszültség Ue
- 24 VDC
- Beépítés
- szintben
- Csatlakozás módja
- 1. Kapcsolási pont: Csavaros kapocs
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01