BES02MT
Induktív egyelemű végálláskapcsolók
Típuskód:
BES 517-311-Y-RK
- Méret
- 33 x 8 x 51 mm
- Ház anyaga
- PA 6.6
- hatótávolság
- 1,1 mm
- Kapcsolási frekvencia
- 1. Kapcsolási pont: 500 Hz
- Beépítés
- szintben
- Csatlakozás módja
- 1. Kapcsolási pont: csavarkapcsok
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-91