- kivitel
- M6, standard
- alkalmazás
- BFB optoerősítőkhöz
- Referencia alapkészülék
- BFB 75K-001-..
- Száltípus anyaga
- PMMA
- kábelhossz L
- 1 m
- Köpenyanyag
- PE
- hatótávolság
- 140 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -40...60 °C
- Anyag
- Sárgaréz nikkelezett
- Aktív felület, szálak
- Ø 1,0 mm (2x)
- Aktív felület, szálak elrendezése
- egymás mellett
- Védettség
- IP65
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06