BIC005J
Induktív csatolók jelátvitelhez
Típuskód:
BIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA
- Funkció
- Jelátvitel
- Jelforma
- egyirányú
- Digitális bemenetek
- 8x PNP
- Átviteli távolság
- 0...5 mm
- Komponensek
- Remote
- csatlakozó
- csatlakozó, M12x1-anya, 12--pólusú, 0.20 m, PUR
- Kimeneti feszültség
- 24 VDC
- Névleges kimeneti áramerősség
- 500 mA
- Ház anyaga
- Sárgaréz, nikkelezett, bevonatos
- Méret
- Ø 30 x 85.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- 0...55 °C
- Védettség
- IP67
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01