BIC0087
Induktív csatolók IO-Link jelátvitelhez
Típuskód:
BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A
- Funkció
- IO-Link
- Jelforma
- kétirányú
- Átviteli távolság
- 0...5 mm
- Komponensek
- Remote
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú
- Kimeneti feszültség
- 24 VDC
- Névleges kimeneti áramerősség
- 1.5 A
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2.2 A
- Ház anyaga
- nemesacél, -
- Méret
- Ø 30 x 85 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- átviteli sebesség
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Additív ciklusidő
- 0 ms
- BE folyamatadatok
- 0…32 bájt
- KI folyamatadatok
- 0…32 bájt
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO mód
- nem
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01