BIS0009

LF adathordozók (70/455 kHz)

Típuskód:

BIS C-105-05/A

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
termékcsoport
LF (70/455 kHz)
Méret
Ø 12 x 6 mm
antenna alakja
kerek
Tárolótípus
EEPROM
Felhasználói adatok, írás/olvasás
1023 Byte
Tárolási hőmérséklet
-30...85 °C
Tárolási hőmérséklet, ideiglenes
120 °C 1x700 h
Környezeti hőmérséklet
-30...70 °C
Ház anyaga
epoxigyanta-üvegszál
Védettség
IP68
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Mérési adatok

  • Eltávolítás

Tartók RFID-rendszerek számára

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55