BIS01E4

Elérhető

UHF író/olvasófejek integrált kiértékelő egységgel (860/960 MHz)

Típuskód:

BIS U-4A7-082-01C-07-S4

Betöltés...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
termékcsoport
UHF (860…960 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Rádióengedély
Európa
Méret
Ø 30 x 98 mm
antenna alakja
Planar
Polarizáció
körkörös
Állítható kimeneti teljesítmény
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC LPS Class 2
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Összekötőkábelek

Univerzális tartók

Univerzális szerelőrendszer

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55