BIS01FW
RFID kézi készülékek alapkészülékek
Típuskód:
BIS V-830-3-011-B-001
- termékcsoport
- RFID Mobile Devices
- működési elv
- Kézi programozó
- Operációs rendszer
- Android™ 9.0*
- Processzor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Munkamemória
- 2 GB RAM
- Adattároló
- 16 GB Flash
- kijelző
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Telep típusa
- Lithium-ion accu
- 01-es interfész
- WLAN
- 02-es interfész
- Bluetooth
- Üzemi feszültség Ub
- 3.8 VDC Akkuegység
- Funkciókijelző
- Progress indicator, LED
- Védettség
- IP65
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - további tulajdonságok
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
-
Adatlap
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-90
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-92
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-92