BML074H
Inkrementális és abszolút kódolású mágnesszalagok
Típuskód:
BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400
- Alkalmazás
- lineáris/forgó mozgások
- Anyag
-
Gumimágnes
Hordozó: nemesacél
0,2 mm-es szerelő ragasztószalag - Méret, referencia
- (WxHxL)
- pólusszélesség
- 2 mm
- pontossági osztály
- 18 µm
- Környezeti hőmérséklet
- -20...80 °C
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05