BML08NT

Elérhető

Abszolút forgó jeladó

Típuskód:

BML BM1-NH01-BK04-QRF5

Betöltés...
Méret
52 x 8 x 26 mm (ODxIDxH)
csatlakozó
Csatlakozó, JST BM12B-ZPDSS-TF-csatlakozó, 12 pólusú
Interfész
BiSS-C;Digitális A/B (RS422)
felbontás
≤ 15 bit
Olvasási távolság
0.01...0.6 mm
Üzemi feszültség Ub
4.75...5.25 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Interfészkódolás
bináris
Engedély / megfelelőség
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Mágnesszalagok inkrementális vagy abszolút kódolással

Elektromos tartozékok

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55