BNI0034

IO-Link modulok biztonsági alkalmazásokhoz

Típuskód:

BNI IOL-256-000-Z013

Betöltés...
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Összegáram US, érzékelő
4.0 A
Összegáram UA, aktor
9.0 A
Digitális kimenetek
16x PNP
Interfész
IO-Link 1.0
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Méret
68 x 32.4 x 181.5 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Y elosztók

Beállítási segédlet/ szerszámok

Védőburkolat és védőház

Mechanikai tartozékok

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

T-idomok

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55