BNI004L
IO-Link érzékelő-/aktorhubok
Típuskód:
BNI IOL-310-000-K025
- Interfész
- IO-Link 1.0
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- csavaros / dugaszolható kapcsok, 4--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- csavaros / dugaszolható kapcsok
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- csavaros / dugaszolható kapcsok
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 2-es típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 1.0 A
- Összegáram UA, aktor
- 1.6 A
- kapcsolási áramerősség
- 16x 350 mA
- Ház anyaga
- PA 6.6, UL94V-0
- Méret
- 79 x 33.6 x 84 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -20...50 °C
- Védettség
- IP20
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 12 ms
- BE folyamatadatok
- 2 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02