BNI0098
Profisafe IO-Linken keresztül
Típuskód:
BNI IOF-329-P02-Z038
- Teljesítményszint
- E
- Biztonsági kategória (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- Reakcióidő, max.
- 20 ms
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
Biztonság
cULus
WEEE - Biztonságos bemenetek száma
- 12
- Biztonságos kimenetek száma
- 2
- Összegáram US, érzékelő
- 4.8 A
- Összegáram UA, aktor
- 8 A
- Digitális bemenetek
- 14x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
-
2x PP/PM
2x PNP - Interfész
- PROFIsafe over IO-Link 1.1
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
-
2x M12x1-anya, 8--pólusú, A-kódolt
6x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt - Méret
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...55 °C
- Védettség
- IP67
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény, nikkelezett
-
Adatlap
-
Eltávolítás
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04