- kivitel
- Analóg konverter
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Analóg bemenetek
- Analóg, feszültség/analóg, áramerősség/analóg, hőmérséklet (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J típusú hőelem/K típusú hőelem)
- analóg kimenetek
- Analóg, feszültség/analóg, áram (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- felbontás
- ≤ 16 bit
- csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Érzékelő csatlakoztatása
- M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Ház anyaga
-
Nemesacél (1.4404)
PTFE - Méret
- Ø 18 x 135.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab - átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 10 ms
- BE folyamatadatok
- 3 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02