BNI00H3
IO-Link vezeték nélküli eszközök
Típuskód:
BNI IOW-560-W01-K022
- Üzemi feszültség Ub
- 18...32 VDC
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
-
M12x1-anya
M12x1-apa - Méret
- 355 x 362 x 661 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...50 °C
- Védettség
- /IP67
-
Adatlap
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02