BNI00J5
IO-Link vezeték nélküli hálózati modulok
Típuskód:
BNI EIP-565-W01-K079
- Fast Start-Up (FSU)
- igen
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Összegáram US, érzékelő
- 0.2 A
- Ház anyaga
-
PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény - Méret
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...50 °C
- Védettség
- IP54
- További interfészek
- EtherNet/IP
- IO-Link verzió
- 1.1
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02