BNS03EA
Induktív többelemű végálláskapcsolók
Típuskód:
BNS 816-B02-PA-12-610-11
- Méret
- 79 x 36 x 77.5 mm
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- kivitel
- induktív
- hatásmechanizmus
- 1-2. Kapcsolási pont: induktív
- hatótávolság
- 2 mm
- Kapcsolási frekvencia
- 1-2. Kapcsolási pont: 1500 Hz
- tartós áram
- 1-2. Kapcsolási pont: 0.2 A
- Méretezési üzemi feszültség Ue
- 1-2. Kapcsolási pont: 24 V DC
- Beépítés
- derékszögű
- Kapcsolási pont távolsága
- 12 mm
- Csatlakozás módja
- 1-2. Kapcsolási pont: Csavarkötés
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
-
Adatlap
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02