- Szűrő
- IR vágószűrő
- Gyújtótávolság
- 12 mm
- Diafragmák
- 5.6
- Minimális tárgytávolság (MOD)
- 100 mm
- Látószög, vízszintes
- 34.4 °
- Látószög, függőleges
- 23.2 °
- Max. Sensor size
- 1/1.8"
- Képfelbontás
- 5 MP
- Objektívcsatlakozó
- S-Mount
- Méret
- Ø 14 x 11.4 mm
- Súly
- 8 g
- kiegészítő szöveg
- A látószög 1/1.8” érzékelőméretre vonatkozik