Állapotfigyelő eszközkészlet
Meglévő gépek és berendezések állapotfelügyelete a Condition Monitoring Toolkit segítségével
A Balluff állapotfigyelő eszközkészlet segítségével nem tervezett meghibásodások és gépleállások megelőzését teszi lehetővé.Így költséget és javítási erőfeszítéseket takarít meg Önnek. Felügyeleti rendszereink és érzékelőink a gépek és üzemek problémáit és karbantartási igényeit korai szakaszban észlelik, amelyeket egy holisztikus rendszeren keresztül összegyűjtenek és feldolgoznak.
A modern állapotfigyelés képes erre, mert még a kis változásokat is gyorsan és megbízhatóan észleli. A CMTK megkönnyíti a a meglévő üzemek utólagos felszerelését, kiváló költség-haszon aránnyal. Mindig tájékozódjon gépei állapotáról, és tegye lehetővé a javítások tervezését és a megelőző karbantartás elvégzését.
A CMTK megoldás összetevői
A CMTK-val kap egy holisztikus állapotfelügyeleti megoldás a gépek, rendszerek és folyamatok felügyeletére a következők tekintetében: hőmérséklet, rezgések, nyomás stb.
1. Az eszköztár
Az eszköztár a következőkből áll: Alapegység (hardver) integrált szoftverrel az érzékelőadatok automatikus gyűjtéséhez és kiértékeléséhez. A Balluff az IO-Link érzékelők széles választékát kínálja az érzékelőadatok rögzítéséhez, valamint az összes kapcsolódó kábelt és tápegységet. A Balluff egyetlen forrásból kínál mindent, amire a gépek állapotfelügyeletéhez szüksége van.
2. IO-Link érzékelők
Ha már használja más gyártók érzékelőit, akkor azok továbbra is csatlakoztathatók a bázisegységhez. Legfeljebb négy IO-Link érzékelő csatlakoztatható bázisegységenként - gyártótól függetlenül. A bázisegységnek nincs szüksége a gépvezérlő rendszerhez való csatlakozásra. Ez azt jelenti, hogy a meglévő rendszereit nem kell átalakítani, csak kiegészíteni - a jelenlegi struktúrák és folyamatok érintetlenül maradnak.
A CMTK alkalmazási lehetőségei így gyakorlatilag korlátlanok.
Az integrált állapotfelügyelet előnyei
Megbízhatóság tervezése az Ön működésében
Ha a gépeket hirtelen kell szervizelni, az gépleálláshoz, termelésleálláshoz és szállítási késedelemhez vezethet, ami mindig magas költségekkel jár. Hogy megelőzze ezt a problémát és növelje a folyamatok megbízhatóságát, mi a Balluffnál kifejlesztettük az Állapotfigyelési eszköztárat. Támogatjuk Önt a gép megfelelő működésének biztosításában, a szabálytalanságok felderítésében és a gép karbantartásának megtervezésében a zökkenőmentes termelési folyamat biztosítása érdekében.
Üzembe helyezés és telepítés: A rendszer plug-and-play üzembe helyezése és az adatok vizualizálása.
Az eszközkészlet néhány perc alatt beállítható. A rendszer működtetése ezt követően intuitív módon megvalósítható előzetes tudás vagy technikai ismeretek nélkül.
A rendszer könnyen csatlakoztatható meglévő gépéhez, mivel a felhőtől és a gépvezérléstől teljesen függetlenül telepíthető.
Ha az adatokat a felhőben vagy a saját adatbázisában szeretné használni, az adatok MQTT protokollon keresztül is rendelkezésre bocsáthatók. Emellett a Docker technológia révén sokoldalúan alkalmazkodik az egyéni igényekhez.
Rugalmas adatgyűjtés az IO-Link segítségével
A rugalmas állapotfelügyeleti rendszer lehetővé teszi mindenféle IO-Link-képes érzékelő csatlakoztatását. A rezgésérzékelőktől a hőmérséklet- és nyomásérzékelőkön át minden csatlakoztatható az alapegységhez, még akkor is, ha a gyártó eltérő. Ezenkívül a csatlakozás nem korlátozódik egy érzékelőre, hanem akár négy érzékelő is csatlakoztatható a bázisegységhez. Ez egyrészt rugalmas adatgyűjtést, másrészt rendkívül pontos adatgyűjtést tesz lehetővé, mivel az állapotfigyelési adatokat nagyszámú érzékelő mérheti.
Megbízható adatkiértékelés távfelügyelettel
A Bázisegységre már telepített szoftver a küszöbértékek beállítására és ellenőrzésére szolgál. Ezeket az adott gép sajátos követelményeitől függően egyedileg konfigurálhatja. A meghatározott irányértékek küszöbértékként működnek - ha ezeket túllépik, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Így biztosíthatja, hogy a gyártás mindig a terveknek megfelelően haladjon.
A megfigyeléssel Ön nincs helyhez kötve. Az Állapotfigyelő eszközkészlet lehetővé teszi, a helyfüggetlen állapotfigyelés távolról, hálózati integráció révén. Ez azt jelenti, hogy a gépek rögzített adatai bárhonnan és bármikor elérhetők.
A CMTK alkalmazások széles körére alkalmas
Ipari gépek hőmérséklet-ellenőrzése
Hőmérséklet-érzékelőink érzékelik a fontos alkatrészek, például orsók, csapágyak vagy motorok felületi hőmérsékletét, így a gépek megfelelő hőmérséklete fenntartható. A CMTK szoftveren keresztül a kapott információk felhasználhatók a következőkhöz: hőmérséklet-ellenőrzés bármikor előhívható, és a gép állapota a jellemző értékek segítségével nyomon követhető.
Gépeinek és rendszereinek rezgésfelügyelete
A túlzott rezgések vagy rezgések megbízhatóan és időben észlelhetők az állapotfigyelő eszközkészletünkkel. Például az elektromos motorok, ventilátorok és szerszámgépek felügyelhetők az alábbi eszközökkel rezgésfigyelés tartsd rajtuk a szemed.
Motorfelügyelet: megbízhatóan felügyeli az elektromos motorokat
Fedezze fel a Balluff átfogó, utólagos felszerelési megoldását az Ön villanymotorok. Kerülje el a nem kívánt és nem tervezett állásidőt az állapotfelügyeleti eszközkészlet használatával, hogy megbízhatóan felügyelje a motorokat, és bármikor kapjon állapotinformációkat.
Szivattyú-felügyelet a működési megbízhatóság biztosítása érdekében
Annak érdekében, hogy minden szivattyú, szelep és tartály a kívánt módon működjön, és hogy Ön éjjel-nappal értesüljön a meghatározott vezérlőértékektől való eltérésekről, minden esetben érdemes a CMTK megoldásunkat alkalmazni. Az Állapotfelügyeleti eszközkészlet a következőkkel támogatja Önt szivattyúfelügyelet az üzembiztonság növelése és költségmegtakarítás.
A ventilátorok és a légtechnikai rendszerek megbízható felügyelete
A Balluff megoldásával felügyelheti ventilátorait és elszívórendszereit a következőkre vonatkozóan ventilátorfelügyelet. Az Állapotfigyelő eszközkészlet segítségével különböző mért változók, például a nyomás és a rezgés rögzíthetők, és a meghatározott értékektől való eltérések észlelhetők, hogy a gépek korai szakaszban szervizelhetőek legyenek, és elkerülhetők legyenek a meghibásodások.
A hidraulikus egységek szemmel tartása
A hidraulikus erőátviteli egységek minden termelési rendszer központi elemei, ezért minden géphiba a termelés leállása miatt magas költségekkel járna. A Condition Monitoring Toolkit segítségével ezt könnyedén megelőzheti, és figyelemmel kísérheti a hidraulikus rendszerek hidraulikus rendszerek.
Mennyibe kerül az Állapotfigyelő eszközkészlet?
Minden CMTK rendszer központi eleme az integrált szoftverrel ellátott alapegység.
Ezt egészíti ki az Ön által választott érzékelők és az összes szükséges kábelt tartalmazó tartozékcsomag.
Alapegység |
IO-Link érzékelők |
Tartozékok |
---|---|---|
|
|
|
Egyszeri költségek |
egyszeri költségek |
egyszeri költségek |
|
|
|
Állapotfigyelő eszközkészlet | Szenzortechnika | Összekötőkábelek |
Kérdése, kérése vagy javaslata van?
Kérjük, töltse ki az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapot. Azonnal válaszolunk Önnek.