- Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Automatizálás a félvezetőiparban
- Acélipar és kohászat
- Fémmegmunkálás
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Folyadéktechnológia
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
Abroncsgyártás
Nagy fokú folyamatbiztonság minden lépés során
A járműipar sokévnyi partnereként a Balluff átfogó automatizálási szakismeretekkel rendelkezik, melyek optimálisan támogatják az abroncsok gyártását. Szakértelmünket a gyakorlat során gyarapítottuk, és megbízható fejlesztési tapasztalatokon nyugszik. Ebben számos, a legkülönfélébb technológiákkal rendelkező érzékelő, rendszer és hálózati technológia széles választéka van a segítségünkre.
Ezáltal például olyan hosszmérő rendszerek állnak a rendelkezésére, melyek pontosan felügyelik a vulkanizáló prés zárási mozgásait, illetve olyan megjelenítési és azonosítási megoldások, melyek megbízhatóan kielégítik az abroncsösszetevők és a végtermékek nyomon követhetőségével szemben támasztott követelményeket.
Az abroncsgyártás számára nyújtott megoldásaink széles spektrumával a komplex folyamatok minden egyes gyártási lépését biztonságosan megvalósíthatja. Szakértőink segítségével egyszerűen és megbízhatóan egyre magasabb automatizáltsági szintre válthat: akár az abroncs nyersanyagainak alakítása során, akár a környezetbarát abroncs vulkanizálásához szükséges nagy hőmérsékleteknél és magas nyomásnál. A Balluff mindig megbízható partnerként áll Ön mellett. Lépjen velünk kapcsolatba.
Abroncsgyártás: Garantáltan jó minőségű abroncsok
Garantálja abroncsainak magas minőségét és gondoskodjon a gördülékeny folyamatokról az abroncs felépítése során. Ezeknek a kritikus folyamati lépéseknek az optimális végrehajtásához olyan érzékelőket kínálunk, melyekkel az abroncsgyártó gép felszerelése tökéletes lesz.
A lépések pontos pozicionálásához például megoldásaink széles köre különféle lehetőségeket kínál. Ezzel egy időben a folyamatbiztonságot is erősíti. Elkerülheti ugyanis a leállásokat, valamint biztosíthatja a folyamatos anyagáramlást és az egyenletesen nagy folyamatsebességet. Az abroncs minden egyes nyersanyaga hatékonyan és megfelelő módon épül be.
Vulkanizálás: Precizitás minden egyes lépésnél
A Balluff minden egyes lépéshez optimális megoldásokat kínál annak biztosítása érdekében, hogy a környezetbarát abroncsok vulkanizálásának kritikus folyamata a vulkanizáló présben gördülékenyen menjen. Minden megoldás hozzájárul a folyamatbiztonsághoz.
Maximális precizitást élvezhet az abroncsnyersanyagok nagy nyomáson és magas hőmérsékleten való formázása során: Akár ultrahangos érzékelőinket használja a vulkanizáló présben lévő abroncs érzékeléséhez, akár nyomásérzékelőink használatával a pneumatikus vezetékek nyomását felügyeli. Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőinkkel pedig felügyelheti a vulkanizáló prés ellenőrzött zárási mozgásait.
Belső logisztika: Garantált nyomon követhetőség
Azonosítási megoldásainkkal a teljes folyamati láncon megbízhatóan végigkísérjük: a nyersanyagok szállításától kezdve a félkész termék előállításán át egészen az abroncs legyártásáig és még ezen túl is.
Minden abroncs egyértelműen azonosítható és minden folyamati lépés visszakövethető. Ez a hiánytalan dokumentálás hozzájárul a biztonságos folyamathoz és a segítségére van abban, hogy a nyomon követhetőségi követelményeknek megfeleljen.
SmartCamera rendszereinkkel, Vision-érzékelőinkkel vonalkód-leolvasóinkkal szolgáltatásaink az ipari képfeldolgozásra is kiterjednek. Emellett RFID-megoldásokat is kínálunk, melyek az LF-, a HF- és az UHF-technológiák teljes sávszélességét lefedik, és az adathordozók, író-/olvasófejek és kiértékelő egységek rendkívül széles választékán alapulnak. Ezáltal mindig optimális megoldásokat kínálunk az Ön egyedi igényeihez. Használja ki sokévnyi járműipari kompetenciánkat és lépjen kapcsolatba velünk.
Downloads
-
Industry brochure tire industry