- Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Automatizálás a félvezetőiparban
- Acélipar és kohászat
- Fémmegmunkálás
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Folyadéktechnológia
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
Közlekedéstechnológia
Megoldások a jövő kihívásaira
A szállítási technológia dinamikus környezetében a hatékonyság, a biztonság és az állandó rendelkezésre állás kulcsfontosságú. A forgalom gyors növekedésével a kihívások globálisan is egyre nagyobbak. Ezek a forgalomáramlás javításától, a parkolók kezelésén és ellenőrzésén át az automatikus rendszámfelismerésig és a sebességellenőrzésig terjednek. Innovatív ipari kameráink és beágyazott látásmegoldásaink széles választékát kifejezetten ezeknek a kihívásoknak a kezelésére, valamint a közlekedési rendszerek hatékonyságának és biztonságának maximalizálására terveztük. Mivel szorosan együttműködünk az iparág vezetőivel, mindig képben vagyunk az aktuális igényekkel és kihívásokkal, így személyre szabott és rendkívül hatékony megoldásokat kínálunk.
Szárazföldi közlekedés: közúti forgalomtechnológia a Balluffal
Kifejezetten igényes környezetben való használatra tervezett, kiváló minőségű ipari kameráinkkal segítünk megfelelni a közúti közlekedés kihívásainak. Legyen szó útdíjrendszerekről, parkolófelügyeletről, forgalomáramlás-ellenőrzésről, jelzőlámpás forgalomirányításról, automatikus rendszámfelismerésről, sebességmérésről, szakaszellenőrzésről vagy járműosztályozásról nagy teljesítményű és megbízható komponenseket kínálunk az Ön megoldásaihoz. Technológiánk lehetővé teszi a forgalom dinamikájának és biztonságának javítását, támogatja az infrastruktúra hatékony használatát és segít csökkenteni a forgalmi torlódásokat és a károsanyag-kibocsátást.
Kiemelt alkalmazások a forgalomtechnológiában
Komponenseinkkel támogatjuk ügyfeleinket a forgalomirányítás innovatív megoldásainak megvalósításában.
Hajó- és légi forgalom
Termékeinket nemcsak a közúti forgalomban, hanem a hajózásban és a légi közlekedésben is használják. A tengeren a kabinokat és a raktereket figyelik, valamint segítenek a hajóforgalom koordinálásában is. A légiközlekedésben pedig biztosítjuk a légi utántöltés optimalizálását, támogatjuk a drónokat és lehetővé tesszük a súlytalanságban végzett kísérleteket.
Egyéb innovatív alkalmazások
A gépi látást biztosító termékeinket nemcsak a mindennapi közúti forgalomban, hanem a közlekedéstechnológia összetettebb területein is használják. Úgy mint a felderítési és térképészeti projektek, ahol lehetővé teszik a földrajzi információk pontos gyűjtését és elemzését. Ez magában foglalhatja az útviszonyok rögzítését, a navigációs célú, rendkívül részletes térképek létrehozását vagy a környezeti változások megfigyelését és dokumentálását.
Termékjellemzők és mérnöki szolgáltatások
Kiváló minőségű szabványos ipari kameráinkat, fejlett és beágyazott látásmegoldásainkat valamint innovatív 3D gépi látás termékeinket kifejezetten igényes ipari alkalmazásokhoz terveztük. Kiterjedt szoftvertámogatást és testre szabott mérnöki szolgáltatásokat is kínálunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően.
Kapcsolatfelvétel
A technológiai innováció úttörőjeként a Balluff aktívan alakítja a közlekedési technológia jövőjét. Célunk, hogy átalakítsuk a holnap mobilitását biztonságosabbá, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá. Szeretné tudni, hogyan tudunk megbirkózni az Ön közlekedéstechnológiai területének különleges kihívásaival? Vegye fel velünk a kapcsolatot és fedezze fel a közlekedési technológia jövőjét a Balluffal.