- Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Automatizálás a félvezetőiparban
- Acélipar és kohászat
- Fémmegmunkálás
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Folyadéktechnológia
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
Elektronikai ipar
Elektronikai termékek gyors, megbízható és gazdaságos gyártása
A rövid termékéletciklusok, az innováció iránti nagy igény és a globális, erősen hálózatba kapcsolt ellátási láncok az elektronikai ipar fontos mozgatórugói. Ebben a környezetben a termelésnek a lehető leggyorsabban, legmegbízhatóbban és leggazdaságosabban kell működnie a lehető legalacsonyabb hibaarány mellett.
A legkorszerűbb Balluff termékek segítenek Önnek megfelelni a piaci igényeknek. Ezeket az áramköri lapok és az elektronikai gyártás releváns témaköreiben használják: az intralogisztikától és a nyomon követhetőségtől kezdve a robotikán, a kezelési és összeszerelési technológián át a gépi látásig és az állapotfigyelésig.
A gyárautomatizálás ezen témakörei és technológiái közül sok évtizedek óta a Balluff alapvető kompetenciái közé tartozik. De már olyan újabb trendekre is innovatív megoldásokat kínálunk, mint az IIoT.
Így támogatjuk önt az elektronikus termékek hibamentes és megbízható gyártásában a megoldások széles skáláját felvonultatva.
Intralogisztika és nyomon követhetőség: Nagy sebesség, nagy átláthatóság - kiváló minőség
A készlet- és anyagmozgások folyamatos menedzselése a hibák megbízható elkerülése mellett szinte minden iparágban kihívást jelent a vállalatok számára.
Az automatizált folyamatok lehetővé teszik, akár nagyobb mennyiségek tárolását- rövidebb idő alatt és nagyobb pontossággal. Az IIoT keretében intelligens érzékelők és hálózatba kapcsolt rendszerek biztosítják a hatékony folyamatokat a logisztikában. Adatokat gyűjtenek, valós időben feldolgozzák azokat, így biztosítva az autonóm és ellenőrzött folyamatok döntéshozatali alapját.
Ezért a kézi raktári munkát egyre inkább felváltják a dinamikus ingajáratú rendszerek és a rakodódaruk. Ezek biztosítják a hatékony ellátást a szükséges árukkal, a folyamatos működést a megbízható alkatrészek biztosításával és nagy áteresztőképességet garantálnak. Mindemellett: a szoftvervezérelt vezérlési lehetőségekkel ellátott innovatív azonosító megoldásoknak köszönhetően nemcsak rendkívül pontosak, hanem lehetővé teszik a gyártás nyomon követhetőségét is, ami a nagyobb hatékonyság fontos tényezője.
Összeszerelés és robotika: Optimalizált adatáramlás és folyamatirányítás
Akár jeleket szeretne gyűjteni, vagy adatokat nyomon követni az összeszerelési folyamatból, akár működési állapotokat szeretne megjeleníteni, vagy az összeszerelés minőségét szeretné biztosítani a Balluff segít Önnek mindezen feladatok könnyed kezelésében.
Hálózati moduljainkat például a vezérlőszekrényen kívüli decentralizált rendszerarchitektúrához terveztük és adatgyűjtőként segítenek a hálózati csomópontok számát a lehető legkisebbre csökkenteni. Az IO-Linkkel az automatizálásban bevált szabványt használhat az eszközök széles skálájának integrálásához. Emellett ideális az IIoT-hez és a jövő gyárához is.
A robotika innovatív területén támogatjuk Önt a hatékonyság maximalizálásában és a magas termékminőség biztosításában, olyan megoldásokkal, amelyek többek között kiváltják a bonyolult kábelezést, gyors szerszámcserét tesznek lehetővé és megkönnyítik az ember és a gép közötti interakciót.
Áramköri lapok gyártása: Precizitás és hatékonyság az elektronika magjához
Az okostelefonoktól a laptopokig, a tévékészülékektől a porszívókig: ma már alig van olyan végberendezés, amely nélkülözheti az elektronikát és ne lenne nyomtatott áramköri lapokkal felszerelve. Ezeket, mint alapvető elemeket, már a gyártásuk során is ennek megfelelő nagy gondossággal kell kezelni. Bízzon ipari kameráinkban a megbízható minőségellenőrzés érdekében, hogy hosszú távon fenntarthassa a termelés teljesítményét.
Az iparban a termékek rövid életciklusa különösen alkalmazkodó gyártósorokat igényel. További funkciókkal, mint például diagnosztikai képességgel, intelligens érzékelőink döntően hozzájárulnak a hatékonyság és a rugalmasság növeléséhez.
Különösen az elektronikai iparban a fokozatos miniatürizálás is egyre nagyobb szerepet játszik: a nagy teljesítmény és integrációs sűrűség a legkisebb helyen is elengedhetetlen, még a nyomtatott áramköri lapok esetében is. Ehhez rendkívül pontos érzékelőtechnológiára és kamerarendszerekre van szükség a gyártósoron. A Balluffnál mindkettőt megtalálja, hogy megfeleljen a piac követelményeinek.
Downloads
-
Industry brochure electronics industry