포크 광전 센서를 사용하여 웹 엣지 제어
캘린더링 중에는 항상 전극 및 분리막 필름의 직선 흐름이 보장되어야 합니다. 발루프의 포크 광전 센서는 필름의 웹 엣지 위치를 미세한 정밀도로 안정적으로 측정합니다. 특히 당사의 레이저 포크 광전 센서가 정확합니다. 이렇게 파악된 값을 이용하여 생산 설비 내 구동 장치 또는 이송 장치의 상태를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 포크 광전자 센서는 높은 광학 해상도와 반복성을 갖추고 있으며, 설치 시 하나의 전기 연결부만 필요하기 때문에 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.